Repère pour conducteur - UC-WMC 3,1 (30X4) VT CUS - 0826777

Repère pour conducteur, à commander : sous forme de planche, violet, impression selon les indications du client, type de montage: clipsage, plage de diamètre de câble: 1,9 - 3,1 mm, surface utile: 30 x 4 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • La gamme de repérage UniCard UC-WMC ... offre des repères pour le repérage imperdable de lignes de commande et même de câbles gainés de diamètre important.
  • Montage à une main
  • Montage par enclipsage même après le câblage
  • Les repères sous forme de planches uniques peuvent être imprimés facilement et rapidement à l'aide de la BLUEMARK LED.
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères UniCard individuellement selon vos besoins.
  • Deux surfaces de repérage toujours lisibles
  • Le format veille automatiquement à une impression précise.
  • Les repères permettent d'effectuer un repérage sur plusieurs lignes.
  • Les planches offrent de la place pour des textes fonctionnels.
Logo

Données commerciales

Code de commande 0826777
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 165 (C-5-2013)
GTIN 4046356364102
Poids par pièce (hors emballage) 8,700 GRM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer