Adercoderingshuls - SD-WMTBS (CH) VA - 0826640

De afbeelding toont de variant SD-WMTBS (NU) VA

Adercoderingshuls, zilverkleurig, horizontaal: letters, montagetechniek: opschuiven, kabeldiameterbereik: 1-63 mm, schrijfvlak: 5,5 x 4 mm

Prijs:

Configuratie

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudige montage met UNIFOX-CT M7,9
  • de bevestiging vindt plaats met roestvaststalen kabelbinders
  • de losse coderingen van roestvaststaal worden op de bijbehorende houder geschoven
  • kabelcodering voor het coderen van kabels en aders met een grote doorsnede

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0826640
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Cataloguspagina Pagina 254 (C-3-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 333,000 g
Douanetariefnummer 73269098
Land van herkomst SE (Zweden)