Adercoderingshuls - SD-WMTBS (SY) YE - 0826624

De afbeelding toont de variant SD-WMTBS (S) YE

Adercoderingshuls, geel, horizontaal: symbolen, montagetechniek: opschuiven, kabeldiameter: > 16 mm, schrijfvlak: 4,3 x 2,6 mm

Prijs:

Configuratie

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • de bedrukte losse coderingen worden op de bijbehorende houder geschoven
  • kabelcodering voor het coderen van kabels en aders met een grote doorsnede

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0826624
Verpakkingseenheid 100 stk
Minimaal te bestellen aantal 100 stk
Cataloguspagina Pagina 253 (C-3-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,130 g
Douanetariefnummer 49119900
Land van herkomst SE (Zweden)