Opsteekgereedschap voor kabelcoderingen - SD-WMS 5 TOOL - 0826475

Opsteekgereedschap voor kabelcoderingen, blank metaal, montagetechniek: over de ader schuiven, kabeldiameterbereik: 2,5-16 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0826475
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 182 (CL2-2011)
GTIN 4046356426343
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 6,000 g
Douanetariefnummer 82055980
Land van herkomst SE (Zweden)