Adercoderingshuls - SD-WMS 16 (SY) YE - 0826378

De afbeelding toont het artikel SD-WMS 10 (CH) YE

Adercoderingshuls, geel, horizontaal: symbolen, montagetechniek: over de ader schuiven, kabeldiameterbereik: 8 ... 16 mm, schrijfvlak: 6,2 x 4 mm, de afmetingen van het vervangende artikel verschillen van die van de voorganger!

Prijs:

Configuratie

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • de levering vindt plaats als losse hulzen in een zak
  • eenvoudige en duidelijke adercodering met de adercoderingshulzen SD-WMS ...
  • meercijferige coderingen worden verkregen door het combineren van meerdere kant-en-klaar gecodeerde hulzen

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0826378
Verpakkingseenheid 20 stk
Minimaal te bestellen aantal 20 stk
Cataloguspagina Pagina 183 (CL2-2011)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,880 g
Douanetariefnummer 49119900
Land van herkomst SE (Zweden)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website