Adercoderingshuls - SD-WMS 10 (NU)R YE - 0826242

De afbeelding toont het artikel SD-WMS 10 (CH)R YE

Adercoderingshuls, geel, horizontaal: cijfers, montagetechniek: over de ader schuiven, kabeldiameterbereik: 4-10 mm, schrijfvlak: 4,2 x 2,6 mm

Prijs:

Configuratie

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • de levering vindt plaats als rolmateriaal
  • eenvoudige en duidelijke adercodering met de adercoderingshulzen SD-WMS ...
  • meercijferige coderingen worden verkregen door het combineren van meerdere kant-en-klaar gecodeerde hulzen

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0826242
Verpakkingseenheid 250 stk
Minimaal te bestellen aantal 250 stk
Cataloguspagina Pagina 185 (CL2-2011)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,240 g
Douanetariefnummer 49119900
Land van herkomst SE (Zweden)