Adercoderingshuls - SD-WMS 5 (NU)S YE - 0826051

Adercoderingshuls, geel, horizontaal: cijfers, montagetechniek: over de ader schuiven, kabeldiameterbereik: 2,5 - 5 mm, schrijfvlak: 3,2 x 2,6 mm

Prijs:

Configuratie

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudige en duidelijke adercodering met de adercoderingshulzen SD-WMS ...
  • levering als strip - om snel op de ader te schuiven
  • meercijferige coderingen worden verkregen door het combineren van meerdere kant-en-klaar gecodeerde hulzen

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0826051
Verpakkingseenheid 250 stk
Minimaal te bestellen aantal 250 stk
Cataloguspagina Pagina 187 (CL2-2011)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,090 g
Douanetariefnummer 49119900
Land van herkomst SE (Zweden)