Adercoderingshuls - SD-WMS 5 (SY)R RD - 0826035

De afbeelding toont het artikel SD-WMS 5 (NEUTRAL)R YE

Adercoderingshuls, rood, horizontaal: symbolen, montagetechniek: over de ader schuiven, kabeldiameterbereik: 2,5 - 5 mm, schrijfvlak: 3,2 x 2,6 mm

Prijs:

Configuratie

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • de levering vindt plaats als rolmateriaal
  • eenvoudige en duidelijke adercodering met de adercoderingshulzen SD-WMS ...
  • meercijferige coderingen worden verkregen door het combineren van meerdere kant-en-klaar gecodeerde hulzen

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0826035
Verpakkingseenheid 500 stk
Minimaal te bestellen aantal 500 stk
Cataloguspagina Pagina 185 (CL2-2011)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,080 g
Douanetariefnummer 49119900
Land van herkomst SE (Zweden)