Adercoderingshuls - SD-WMS 5 (NU) YE - 0825832

De afbeelding toont het artikel SD-WMS (CH) YE

Adercoderingshuls, geel, horizontaal: cijfers, montagetechniek: over de ader schuiven, kabeldiameter: 2,5-5 mm, Schrijfvlak: 3,2 x 2,6 mm

Prijs:

Configuratie

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudige en duidelijke adercodering met de adercoderingshulzen SD-WMS ...
  • de levering vindt plaats als losse hulzen in een zak
  • meercijferige coderingen worden verkregen door het combineren van meerdere kant-en-klaar gecodeerde hulzen

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0825832
Verpakkingseenheid 200 stk
Minimaal te bestellen aantal 200 stk
Cataloguspagina Pagina 182 (CL2-2011)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 10,600 g
Douanetariefnummer 49119900
Land van herkomst SE (Zweden)