Manchon de repérage pour conducteur - SD-WMS 3 (SY)R BU - 0825735

La figure illustre l'article SD-WMS 3 (NEUTRE)R YE

Manchon de repérage pour conducteur, bleu, longitudinal: Symboles, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 1,3-3 mm, surface utile: 3,2 x 2,6 mm

Prix :

Configuration

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Livraison en rouleau
  • Repérage simple et sûr des conducteurs avec les manchons de repérage pour conducteurs SD‑WMS ...
  • Pour obtenir des repérages à plusieurs caractères, il suffit de juxtaposer plusieurs manchons de repérage individuels pré-imprimés.

Données commerciales

Code de commande 0825735
Unité de conditionnement 500 pc
Quantité minimum de commande 500 pc
Page catalogue Page 184 (CL2-2011)
Poids par pièce (hors emballage) 333,000 GRM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine SE (Suède)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer