Adercoderingshuls - SD-WMS 3 (NEUTRAL)R YE - 0825683

Adercoderingshuls, geel: zonder opdruk, montagetechniek: over de ader schuiven, kabeldiameterbereik: 1,3 - 3 mm, schrijfvlak: 3,2 x 2,6 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudige en duidelijke adercodering met de adercoderingshulzen SD-WMS ...
  • de levering vindt plaats als rolmateriaal
  • meercijferige coderingen worden verkregen door het combineren van meerdere kant-en-klaar gecodeerde hulzen

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0825683
Verpakkingseenheid 500 stk
Minimaal te bestellen aantal 500 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 184 (CL2-2011)
GTIN 4046356419758
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,060 g
Douanetariefnummer 39269097
Land van herkomst SE (Zweden)