Kunststofschildje - UC-EMLP (27X18) YE - 0825476

Kunststofschildje, mat, geel, niet gecodeerd, codeerbaar met: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, montagetechniek: plakken, schrijfvlak: 27 x 18 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • de UniCard-coderingsfamilie UC-EMLP ... biedt zelfklevende apparatencoderingen met een hoge kleefkracht
  • de coderingsschildjes in de vorm van uniforme matten kunnen eenvoudig en snel met de BLUEMARK LED worden gecodeerd
  • dankzij het brede temperatuurbereik kunnen de schildjes zowel in de schakelkast als daarbuiten worden toegepast
  • het formaat zorgt automatisch voor een nauwkeurig gepositioneerde opdruk.
  • de matten bieden ruimte voor functieteksten

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0825476
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 10 stk
Cataloguspagina Pagina 304 (C-3-2017)
GTIN 4046356364423
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 11,490 g
Douanetariefnummer 39269097