Adercoderingen - UC-WMC 5,6 (23X8) OG - 0825385

Adercoderingen, mat, oranje, niet gecodeerd, codeerbaar met: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, montagetechniek: opklikken, kabeldiameter: 4,2-5,6 mm, Schrijfvlak: 23 x 8 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • de UniCard-coderingsfamilie UC-WMC ... biedt coderingsschildjes voor een onverliesbare codering van besturingskabels tot aan mantelleidingen met grote diameters
  • coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0825385
Verpakkingseenheid 5 stk
Minimaal te bestellen aantal 5 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 205 (C-3-2017)
GTIN 4046356417389
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 14,700 g
Douanetariefnummer 39269097
Land van herkomst PL (Polen)