Bandes de repérage - SK U/5,0 P12,5 WH CUS - 0825146

La figure illustre la version de l'article

Bandes de repérage, à commander : feuille à feuille, blanc, impression selon les indications du client, Type de montage: collage, pour bloc de jonction au pas de : 12,5 mm, Surface utile: 186 x 5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 0825146
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356354998
Poids par pièce (hors emballage) 9,000 GRM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer