Coderingsstroken - SK U/5,0 P10 WH CUS - 0825145

Coderingsstroken, bestelbaar: per vel, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: plakken, voor klemmen met een breedte van: 10 mm, schrijfvlak: 186 x 5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0825145
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356354981
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 9,000 g
Douanetariefnummer 49119900
Land van herkomst PL (Polen)