Coderingsstroken - SK U/3,8 P5,08 WH CUS - 0825141

Coderingsstroken, bestelbaar: per vel, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: plakken, voor klemmen met een breedte van: 5,08 mm, schrijfvlak: 186 x 3,8 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0825141
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356354936
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 9,000 g
Douanetariefnummer 49119900
Land van herkomst PL (Polen)