Coderingsstroken - SK U/2,8 P5,08 WH CUS - 0825139

De afbeelding toont een variant van het artikel

Coderingsstroken, bestelbaar: per vel, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: plakken, voor klemmen met een breedte van: 5,08 mm, schrijfvlak: 186 x 2,8 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0825139
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356354905
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 9,000 g
Douanetariefnummer 49119900