Carte de repérage - SK 5,0 REEL P7,5 WH CUS - 0825131

La figure illustre la version de l'article

Carte de repérage, à commander : sous forme de carte, blanc, impression selon les indications du client, Type de montage: collage, pour bloc de jonction au pas de : 7,5 mm, Surface utile: sans fin x 5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères TMT individuellement selon vos besoins.
  • La gamme de repérage SK offre la possibilité de repérer des produits qui ne disposent pas de rainure de repérage à l'aide de rubans de repérage adhésifs.
  • La gamme de repérage SK offre la possibilité de repérer des produits qui ne disposent pas de rainure de repérage à l'aide de rubans de repérage adhésifs.
Logo

Données commerciales

Code de commande 0825131
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 104 (C-5-2013)
GTIN 4046356355124
Poids par pièce (hors emballage) 0,850 GRM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer