Coderingskaart - SK 2,8 REEL P3,81 WH CUS - 0825122

Coderingskaart, bestelbaar: als kaart, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: plakken, voor klemmen met een breedte van: 3,81 mm, schrijfvlak: eindeloos x 2,8 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • de coderingsstroken in kaartformaat kunnen eenvoudig met standaard laserprinters worden gecodeerd
  • ideaal voor het coderen van COMBICON-connectoren
  • coderingsservice: Phoenix Contact codeert SK-materiaal individueel volgens uw wensen
  • met de SK-coderingsfamilie is het mogelijk producten zonder coderingsuitsparing met zelfklevende coderingsstroken te coderen
  • Die Marker im Rollenformat sind mit den THERMOMARK-Druckern schnell und kostengünstig beschriftbar
  • met de SK-coderingsfamilie is het mogelijk producten zonder coderingsuitsparing met zelfklevende coderingsstroken te coderen
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0825122
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 101 (C-5-2013)
GTIN 4046356355056
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,470 g
Douanetariefnummer 49119900
Land van herkomst PL (Polen)