Zackbandmat - ZBM 6/RD CUS - 0825055

De afbeelding toont de witte variant

Zackbandmat, bestelbaar: als mat, rood, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 6,2 mm, schrijfvlak: 7,5 x 5,6 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0825055
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356357821
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 15,200 g
Douanetariefnummer 49119900