Zackbandmat - ZBM 5/BU CUS - 0825048

De afbeelding toont de witte variant

Zackbandmat, bestelbaar: als mat, blauw, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 5,2 mm, schrijfvlak: 7,5 x 4,6 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0825048
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356357753
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 15,200 g
Douanetariefnummer 49119900