Zackbandmat, vlak - ZBFM 4/OG CUS - 0825032

De afbeelding toont de witte variant

Zackbandmat, vlak, bestelbaar: als mat, oranje, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 4,2 mm, schrijfvlak: 4,2 x 5,2 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0825032
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356357654
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 3,600 g
Douanetariefnummer 49119900