Kabelcodering - WML 14 (25X19)R CUS - 0824890

De afbeelding toont een variant van het artikel

Kabelcodering, bestelbaar: als regel, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: plakken, kabeldiameter: ≤ 14 mm, schrijfvlak: 25 x 19 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • alle kabelcoderingsetiketten WML ... zijn ook leverbaar met codering volgens klantspecificaties
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0824890
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 195 (C-5-2013)
GTIN 4046356358132
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1,990 g
Douanetariefnummer 49119900