Kabelcodering - UC-WMT (30X4) YE CUS - 0824849

Kabelcodering, bestelbaar: als mat, geel, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: inschuiven, kabeldiameterbereik: 1,5 ... 14 mm, schrijfvlak: 30 x 4 mm, aantal afzonderlijke schildjes : 16

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • de UniCard-coderingsfamilie UC-WMT ... biedt schildjes voor het coderen van aders met de coderingen van het PATG/PATO ...-systeem
  • coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0824849
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 178 (C-5-2013)
GTIN 4046356361811
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 8,700 g
Douanetariefnummer 49119900
Land van herkomst PL (Polen)