Repères pour câble - UC-WMT (10X4) RD CUS - 0824790

Repères pour câble, à commander : sous forme de planche, rouge, impression selon les indications du client, type de montage: insertion, plage de diamètre de câble: 0,6 - 7 mm, surface utile: 10 x 4 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • La gamme de repérage UniCard UC-WMT ... offre des repères pour le repérage des conducteurs avec manchons de repérage du système PATG/PATO ...
  • Pour faciliter leur pose, les étiquettes sont disposées sur les matériaux UniCard de telle manière qu'il est possible de les détacher par branche.
  • Les repères sous forme de planches uniques peuvent être imprimés facilement et rapidement à l'aide de la BLUEMARK LED.
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères UniCard individuellement selon vos besoins.
  • Les rubans d'étiquettes imprimés sont simplement insérés dans les manchons. Le repérage est ainsi protégé de la saleté.
  • Le format veille automatiquement à une impression précise.
  • Les planches offrent de la place pour des textes fonctionnels.
Logo

Données commerciales

Code de commande 0824790
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 176 (C-5-2013)
GTIN 4046356361231
Poids par pièce (hors emballage) 8,700 GRM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer