Adercoderingen - UC-WMC 7,5 (30X8) OG CUS - 0824782

Adercoderingen, bestelbaar: als mat, oranje, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: opklikken, kabeldiameterbereik: 5 ... 7,5 mm, schrijfvlak: 30 x 8 mm, aantal afzonderlijke schildjes : 6

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • de UniCard-coderingsfamilie UC-WMC ... biedt coderingsschildjes voor een onverliesbare codering van besturingskabels tot aan mantelleidingen met grote diameters
  • montage door opklikken, ook na een al aangebrachte bedrading
  • montage met één hand
  • coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen
  • de coderingsschildjes in de vorm van uniforme matten kunnen eenvoudig en snel met de BLUEMARK LED worden gecodeerd
  • twee coderingsvlakken die altijd goed leesbaar zijn
  • de matten bieden ruimte voor functieteksten
  • de coderingen bieden de mogelijkheid voor codering met meerdere regels
  • het formaat zorgt automatisch voor een nauwkeurig gepositioneerde opdruk.
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0824782
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 169 (C-5-2013)
GTIN 4046356361156
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 8,700 g
Douanetariefnummer 49119900
Land van herkomst PL (Polen)