Adercoderingen - UC-WMC 4,4 (15X 5,5) RD CUS - 0824732

Adercoderingen, bestelbaar: als mat, rood, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: opklikken, kabeldiameterbereik: 2,8 - 4,4 mm, schrijfvlak: 15 mm x 5,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • de UniCard-coderingsfamilie UC-WMC ... biedt coderingsschildjes voor een onverliesbare codering van besturingskabels tot aan mantelleidingen met grote diameters
  • coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0824732
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 166 (C-5-2013)
GTIN 4046356360654
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 10,690 g
Douanetariefnummer 49119900