Codering voor klemmen - UC-TMF 5 GN CUS - 0824640

Codering voor klemmen, bestelbaar: als mat, groen, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 5,2 mm, schrijfvlak: 4,6 x 5,1 mm, aantal afzonderlijke schildjes : 96

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen
  • de UniCard-coderingsfamilie UC-TMF ... biedt coderingsschildjes voor producten met hoge en vlakke coderingsuitsparingen
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0824640
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 63 (C-5-2013)
GTIN 4046356359757
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 8,700 g
Douanetariefnummer 49119900
Land van herkomst PL (Polen)