Codering voor klemmen - TMT 4 R YE CUS - 0824481

De afbeelding toont het artikel TM 4 LS-R-YE-UN

Codering voor klemmen, bestelbaar: als regel, geel, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in universele coderingsuitsparing, vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 4,2 mm, schrijfvlak: 6,35 x 4,15 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • de TMT-coderingsfamilie biedt coderingsschildjes voor alle producten met hoge en vlakke coderingsuitsparing
  • Die Marker im Rollenformat sind mit den THERMOMARK-Druckern schnell und kostengünstig beschriftbar
  • coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle TMT-coderingsschildjes individueel volgens uw wensen
  • de geperforeerde coderingsstroken kunnen eenvoudig van elkaar worden gescheiden en met het meegeleverde gereedschap worden gemonteerd
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0824481
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 94 (C-5-2013)
GTIN 4046356355773
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1,990 g
Douanetariefnummer 49119900