Coderingsfolie voor Zackband - TML (101X4,2)R TR CUS - 0824472

Coderingsfolie voor Zackband, bestelbaar: als regel, transparant, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: plakken, voor klemmen met een breedte van: 101 mm, schrijfvlak: 101 mm x 4,2 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • met de TML-coderingsfamilie is het mogelijk om Zackband- en vlak Zackbandmateriaal naderhand met coderingsfolie te coderen
  • coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle TML-materialen individueel volgens uw wensen
  • Die Marker im Rollenformat sind mit den THERMOMARK-Druckern schnell und kostengünstig beschriftbar
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0824472
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 98 (C-5-2013)
GTIN 4046356355230
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,150 g
Douanetariefnummer 49119900
Land van herkomst PL (Polen)