Repérage ZB d'étiquettes pour contacteur - SS-ZB 17,5 YE CUS - 0824469

La figure montre les versions SS-ZB et SS-ZB 17,5 SO/CMS en blanc

Repérage ZB d'étiquettes pour contacteur, à commander : par bandes, jaune, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour bloc de jonction au pas de : 17,5 mm, surface utile: 17,5 x 9 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 0824469
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 314 (C-2-2017)
GTIN 4046356355209
Poids par pièce (hors emballage) 1,240 GRM
Numéro du tarif douanier 39269097
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer