Graveermateriaal - GPE 60X30 WH/R CUS - 0824433

Graveermateriaal, bestelbaar: als mat, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: plakken, schrijfvlak: 60 x 30 mm, aantal afzonderlijke schildjes : 9

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • op eenvoudige wijze te coderen met de CMS‑P1‑PLOTTER
  • te graveren met de P1 ENGRAVING UNIT
  • de plakfolie garandeert ook op ongelijkmatige oppervlakken een groot hechtvermogen
  • coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle GPE ...-materialen individueel volgens uw wensen
  • tweelaags materiaal
  • de coderingsplaat bestaat uit geprefabriceerde, zelfklevende afzonderlijke schildjes
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0824433
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 294 (C-5-2013)
GTIN 4046356353038
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 21,500 g
Douanetariefnummer 39203000
Land van herkomst PL (Polen)