Repères pour câble - FKML 47X25 WH CUS - 0824411

Repères pour câble, à commander : feuille à feuille, transparent/blanc, impression selon les indications du client, type de montage: collage, diamètre du câble: ≤ 21 mm, surface utile: 47 x 25 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • La commande de l'imprimante laser est réalisée avec le logiciel CLIP PROJECT.
  • Le repérage est réalisé à l'aide d'imprimantes laser usuelles.
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime toutes les étiquettes pour repères de câbles individuellement selon vos besoins.
  • Les étiquettes pour repères de câbles conviennent parfaitement au repérage de câbles ronds et plats.
Logo

Données commerciales

Code de commande 0824411
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 163 (CL2-2011)
GTIN 4046356352826
Poids par pièce (hors emballage) 9,000 GRM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer