Ruban enfichable - ESL 62X10 YE CUS - 0824406

La figure montre l'article ESL 62X64, en blanc

Ruban enfichable, à commander : feuille à feuille, jaune, impression selon les indications du client, type de montage: insertion, surface utile: 62 x 10 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Etiquettes pour repère de câbles en plastique
Logo

Données commerciales

Code de commande 0824406
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356352772
Poids par pièce (hors emballage) 9,000 GRM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer