Etiquette - EML (70X32)R SR CUS - 0824341

Etiquette, à commander : sous forme de ligne, argent/mat, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 70 x 32 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Toutes les étiquettes EML ... peuvent être livrées également avec le repérage souhaité par le client.
  • Les matériaux EML ... sont répertoriés auprès de UL.
Logo

Données commerciales

Code de commande 0824341
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 273 (C-5-2013)
GTIN 4046356352055
Poids par pièce (hors emballage) 1,990 GRM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer