Etiket - EML (26,5X17,5)R RD CUS - 0824317

Etiket, bestelbaar: als regel, rood, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: plakken, schrijfvlak: 26,5 x 17,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • De zelfklevende apparatencoderingen EML ... zijn bijzonder geschikt voor de codering van diverse apparaten in de besturings-, installatie- en schakelkastbouw.
  • Voor een individuele vormgeving is een groot aantal verschillende hulsafmetingen en -kleuren leverbaar
  • In combinatie met het bijpassende druklint is de bedrukking in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden. De codering is ook onder ruwe industriële omstandigheden toe te passen.
  • de materialen EML ... hebben een UL-toelating
  • Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle EM ...-materiaal individueel volgens uw wensen
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0824317
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356351836
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1,990 g
Douanetariefnummer 49119900
Land van herkomst PL (Polen)