Etiket - EML (20X7)R YE CUS - 0824308

Etiket, bestelbaar: als regel, geel, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: plakken, schrijfvlak: 20 x 7 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • De zelfklevende apparatencoderingen EML ... zijn bijzonder geschikt voor de codering van diverse apparaten in de besturings-, installatie- en schakelkastbouw.
  • Voor een individuele vormgeving is een groot aantal verschillende hulsafmetingen en -kleuren leverbaar
  • In combinatie met het bijpassende druklint is de bedrukking in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden. De codering is ook onder ruwe industriële omstandigheden toe te passen.
  • de materialen EML ... hebben een UL-toelating
  • Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle EM ...-materiaal individueel volgens uw wensen
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0824308
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 273 (C-5-2013)
GTIN 4046356351744
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,180 g
Douanetariefnummer 49119900
Land van herkomst PL (Polen)