Insteekstrook - ESL 15X5 - 0822592

De afbeelding toont insteekstroken met klemmenstrookschildjeshouder, in de afmetingen 40 x 17 mm

Insteekstrook, vellen, wit, niet gecodeerd, codeerbaar met: Kantoorafdruksystemen, montagetechniek: inschuiven, schrijfvlak: 15 x 5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • insteekschildjes voor kunststof kabelcodering
  • het materiaalbestand kan bij de software CLIP PROJECT op de download-pagina - "Software update - Marking" worden gedownload.

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0822592
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 10 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 675 (C-1-2013)
GTIN 4046356332286
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 14,480 g
Douanetariefnummer 39206219