Etiquette en plastique avec perçage - EMLP 24 (30X12) BK - 0822314

L'image montre la version de produit EMLP 32 (38X14)

Etiquette en plastique avec perçage, Carte, noir, vierge, repérable avec : P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Type de montage: collage, Surface utile: 30 x 12 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Gravable avec l'unité P1 ENGRAVING UNIT
  • Facilement repérable à l'aide du traceur CMS‑P1‑PLOTTER
  • .Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères EMLP ... individuellement selon vos besoins
  • Esthétique parfaite
  • Résistance importante aux influences mécaniques et chimiques
  • Pour le repérage de composants, d'appareils et de boutons

Données commerciales

Code de commande 0822314
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 349 (C-3-2017)
GTIN 4046356318358
Poids par pièce (hors emballage) 23,700 GRM
Numéro du tarif douanier 39269092
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer