Ruban enfichable - ESL 62X10 YE - 0821195

Ruban enfichable, Feuille, jaune, vierge, repérable avec : Systèmes d'impression de bureau, type de montage: insertion, surface utile: 62 x 10 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Etiquettes pour repère de câbles en plastique
  • Le fichier du matériau peut être téléchargé dans le logiciel CLIP PROJECT dans Téléchargements - « Mise à jour logicielle - Marking ».

Données commerciales

Code de commande 0821195
Unité de conditionnement 5 pc
Quantité minimum de commande 5 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356329453
Poids par pièce (hors emballage) 17,110 GRM
Numéro du tarif douanier 39206219
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer