Adercoderingen - UC-WMC 4,4 (30X5,5) RD - 0820882

Adercoderingen, mat, rood, niet gecodeerd, codeerbaar met: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, montagetechniek: opklikken, kabeldiameter: 2,8-4,4 mm, Schrijfvlak: 30 mm x 5,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • de UniCard-coderingsfamilie UC-WMC ... biedt coderingsschildjes voor een onverliesbare codering van besturingskabels tot aan mantelleidingen met grote diameters
  • coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0820882
Verpakkingseenheid 8 stk
Minimaal te bestellen aantal 8 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 204 (C-3-2017)
GTIN 4046356290487
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 6,360 g
Douanetariefnummer 39269097
Land van herkomst PL (Polen)