Kabelcodering - UC-WMTBA (60X11) YE - 0820471

Kabelcodering, mat, geel, niet gecodeerd, codeerbaar met: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, montagetechniek: montage met kabelbinders, kabeldiameter: > 6 mm, schrijfvlak: 60 x 11 mm, aantal afzonderlijke schildjes : 4

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • de UniCard-coderingsfamilie UC-WMTBA ... biedt coderingsschildjes voor de bevestiging met standaard kabelbinders
  • dankzij de haakse vorm passen de coderingen zich optimaal aan de kabels aan
  • voor royale coderingsmogelijkheden van aders en kabels > 4 mm-diameter
  • coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen
  • de coderingsschildjes in de vorm van uniforme matten kunnen eenvoudig en snel met de BLUEMARK LED worden gecodeerd
  • de matten bieden ruimte voor functieteksten
  • het formaat zorgt automatisch voor een nauwkeurig gepositioneerde opdruk.

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0820471
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 10 stk
Cataloguspagina Pagina 213 (C-3-2017)
GTIN 4046356286114
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 9,390 g
Douanetariefnummer 39269097
Land van herkomst PL (Polen)