Etiquette en plastique avec perçage - EMLP 24 (30X12)R RD - 0819576

L'illustration représente la variante en blanc

Etiquette en plastique avec perçage, Rouleau, rouge, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, surface utile: 30 x 12 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Les repères autocollants EMLP 24 ... conviennent parfaitement au repérage de boutons électriques.
  • Repérage rapide et économique grâce aux imprimantes THERMOMARK ...
  • .Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères EMLP ... individuellement selon vos besoins
  • Résistance importante aux influences mécaniques et chimiques
  • Esthétique parfaite

Données commerciales

Code de commande 0819576
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 271 (C-5-2015)
GTIN 4046356160704
Poids par pièce (hors emballage) 393,100 GRM
Numéro du tarif douanier 39269092
Pays d'origine BE (Belgique)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer