Kunststofschildje - EMLP (45X15)R SR - 0819547

Kunststofschildje, rol, zilverkleurig, niet gecodeerd, codeerbaar met: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, montagetechniek: plakken, schrijfvlak: 45 x 15 mm, aantal afzonderlijke schildjes : 500

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • De zelfklevende coderingen EMLP ... zijn uitermate geschikt voor de codering van elektrische componenten, apparaten en drukknoppen
  • De coderingen zijn gelijkwaardig aan gegraveerde schildjes. Ze zijn optisch zeer hoogwaardig.
  • Snelle en voordelige codering met de THERMOMARK ...-rolprinters van PHOENIX CONTACT
  • In combinatie met het bijpassende druklint is de bedrukking in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden. De codering is ook onder ruwe industriële omstandigheden toe te passen.
  • Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle EMLP ...-materiaal individueel volgens uw wensen

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0819547
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 333 (C-3-2017)
GTIN 4046356160759
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 297,900 g
Douanetariefnummer 39269092