Adercoderingen - UC-WMC 4,4 (23X5,5) RD - 0818904

Adercoderingen, mat, rood, niet gecodeerd, codeerbaar met: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, montagetechniek: opklikken, kabeldiameterbereik: 2,8 ... 4,4 mm, schrijfvlak: 23 mm x 5,5 mm, aantal afzonderlijke schildjes : 9

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • de UniCard-coderingsfamilie UC-WMC ... biedt coderingsschildjes voor een onverliesbare codering van besturingskabels tot aan mantelleidingen met grote diameters
  • coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0818904
Verpakkingseenheid 8 stk
Minimaal te bestellen aantal 8 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 204 (C-3-2017)
GTIN 4046356135139
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 8,000 g
Douanetariefnummer 39269097
Land van herkomst PL (Polen)