Conductor marker - UC-WMC 4,4 (15X5,5) GN - 0818865

Conductor marker, Sheet, green, unlabeled, can be labeled with: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Mounting type: clip on, Cable diameter: 2.8-4.4 mm, Lettering field: 15 mm x 5.5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • de UniCard-coderingsfamilie UC-WMC ... biedt coderingsschildjes voor een onverliesbare codering van besturingskabels tot aan mantelleidingen met grote diameters
  • coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0818865
Verpakkingseenheid 8 stk
Minimaal te bestellen aantal 8 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 204 (C-3-2017)
GTIN 4046356135207
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 6,500 g
Douanetariefnummer 39269097
Land van herkomst PL (Polen)