Codering voor klemmen - UC-TM 4 YE - 0818234

Codering voor klemmen, mat, geel, niet gecodeerd, codeerbaar met: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 4,2 mm, schrijfvlak: 3,6 x 10,5 mm, aantal afzonderlijke schildjes : 120

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • de UniCard-coderingsfamilie UC-TM ... biedt coderingsschildjes voor producten met hoge coderingsuitsparingen
  • de coderingsschildjes in de vorm van uniforme matten kunnen eenvoudig en snel met de BLUEMARK LED worden gecodeerd
  • coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen
  • de meerdelige coderingsstroken kunnen eenvoudig worden gemonteerd en indien gewenst van elkaar worden gescheiden
  • de coderingen bieden de mogelijkheid voor codering met meerdere regels
  • het formaat zorgt automatisch voor een nauwkeurig gepositioneerde opdruk.
  • de matten bieden ruimte voor functieteksten

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0818234
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 10 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 118 (C-3-2017)
GTIN 4046356135320
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 11,380 g
Douanetariefnummer 39269097
Land van herkomst PL (Polen)