Textieletiket - EMLC (5,5X20)R - 0817617

Textieletiket, rol, wit, niet gecodeerd, codeerbaar met: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montagetechniek: plakken, schrijfvlak: 5,5 x 20 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0817617
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 337 (C-3-2017)
GTIN 4046356123464
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 445,600 g
Douanetariefnummer 39269092