Etiket - EML (51X25)R YE - 0817031

Etiket, rol, geel, niet gecodeerd, codeerbaar met: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, montagetechniek: plakken, schrijfvlak: 51 x 25 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • voor een individuele vormgeving is een groot aantal verschillende hulsafmetingen en -kleuren leverbaar
  • bij het gebruik van hoogwaardige druklinten is de codering bestand tegen oplosmiddelen en kan ook onder ruwe industriële omstandigheden worden toegepast
  • exacte codering en hoge kleefkracht
  • de materialen EML ... hebben een UL-toelating
  • een speciale verpakking beschermt aangebroken rollen in industriële omgevingen tegen verontreiniging
  • de zelfklevende apparatencoderingen EML ... zijn ontwikkeld voor de codering van diverse apparatuur in de besturings-, installatie- en schakelkastbouw

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0817031
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 329 (C-3-2017)
GTIN 4046356107747
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 434,800 g
Douanetariefnummer 39269092