Etiket - EML (51X25)R SR - 0817002

Etiket, rol, zilver/mat, niet gecodeerd, codeerbaar met: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, montagetechniek: plakken, schrijfvlak: 51 x 25 mm, aantal afzonderlijke schildjes : 1000

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • De zelfklevende apparatencoderingen EML ... zijn bijzonder geschikt voor de codering van diverse apparaten in de besturings-, installatie- en schakelkastbouw.
  • Voor een individuele vormgeving is een groot aantal verschillende hulsafmetingen en -kleuren leverbaar
  • In combinatie met het bijpassende druklint is de bedrukking in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden. De codering is ook onder ruwe industriële omstandigheden toe te passen.
  • de materialen EML ... hebben een UL-toelating
  • Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle EM ...-materiaal individueel volgens uw wensen

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0817002
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 329 (C-3-2017)
GTIN 4046356107846
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 421,700 g
Douanetariefnummer 39269092